Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de réduct. à six pans creux
Filetage G1 | G3/4"-M |
Filetage G2 | G3/8"-F |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G3/4"-M |
G2 | G3/8"-F |
L | 7 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 21 mm |
SW1 | 32 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 74 g |
Consignes de commande: RED-STK G3/4-AG G3/8-IG MS-V
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.