Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Double insert avec pan intégré
Filetage G1 | G1/8"-M |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Longueur L | 5 mm |
Diamètre nominal dn | 4,6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4,60 mm |
G1 | G1/8"-M |
L | 5 mm |
LG1 | 6,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Laiton |
Poids | 11 g |
Consignes de commande: DOP-NIP-S G1/8-AGx5
Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.