DOP-NIP-S G1/4-AGx5

Réf. article: 10.08.05.00133
Double insert avec pan intégré
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur L: 5 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Diamètre nominal dn: 7.6 mm
DOP-NIP-S G1/4-AGx5
Attribut Valeur
dn 7,6 mm
G1 G1/4"-M
L 5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm