SVB-T 4

Réf. article: 10.09.02.00020
Connexion T
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Longueur L: 34 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
Temp. secondaire: -20 ... 80 °C
SVB-T 4
Attribut Valeur
d 4 mm
D1 8,6 mm
H 16,3 mm
H1 20,6 mm
L 34 mm