Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connexion T
Diamètre extérieur du tuyau | 8 mm |
Matière | Laiton |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Longueur L | 49 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
D1 | 14,40 mm |
H | 24,70 mm |
H1 | 31,90 mm |
L | 49 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 8 d = 6 |
Type de tuyau | 8-6 |
Matière | Laiton |
Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 15,00 bar |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Poids | 43 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: SVB-T 8
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.