SVB-T 12

Réf. article: 10.09.02.00023

Connexion T

Diamètre extérieur du tuyau12 mm
MatièreLaiton
Température de travail-20 ... 80 °C
Longueur L69 mm
SVB-T 12
Attribut Valeur
d 12 mm
D1 19,90 mm
H 34 mm
H1 44 mm
L 69 mm
Attribut Valeur
Type de tuyau Tuyau D = 12 d = 9
Type de tuyau 12-9
Matière Laiton
Plage de pression (press. de service) -0,95 ... 15,00 bar
Température de travail -20 ... 80 °C
Poids 115 g
Famille de produit STV

Consignes de commande: SVB-T 12

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.