STV-T G1/8-AG 4

Réf. article: 10.09.02.00039
Raccord fileté rapide T
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Longueur L: 32.5 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
STV-T G1/8-AG 4
Attribut Valeur
d 4 mm
G1 G1/8"-M
dn 3 mm
D1 8,7 mm
H 11,7 mm
H1 16 mm
L 32,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm