STV-T G1/4-AG 6

Réf. article: 10.09.02.00042
Raccord fileté rapide T
Filetage G1: G1/4"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Longueur L: 41 mm
Matière: Laiton
Surface: nickelé
STV-T G1/4-AG 6
Attribut Valeur
d 6 mm
G1 G1/4"-M
dn 4 mm
D1 11,3 mm
H 12,6 mm
H1 18,4 mm
L 41 mm
LG1 7,6 mm
SW1 17 mm