Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide T
Filetage G1 | G1/4"-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 10 mm |
Matière | Laiton |
Température de travail | °C |
Longueur L | 54,9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G1/4"-M |
dn | 8 mm |
D1 | 16,50 mm |
H | 15 mm |
H1 | 23,20 mm |
L | 54,90 mm |
LG1 | 7,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 10 d = 7 |
Type de tuyau | 10-7 |
Matière | Laiton |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Poids | 70,30 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-T G1/4-AG 10
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.