Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connexion T
Diamètre extérieur du tuyau | 14 mm |
Matière | Laiton |
Température de travail | °C |
Longueur L | 72 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 14 mm |
D1 | 21,30 mm |
H | 36 mm |
H1 | 46,50 mm |
L | 72 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 14 d = 11 |
Type de tuyau | 14-11 |
Matière | Laiton |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Poids | 141,70 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: SVB-T 14
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.