Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Répartiteur de vide / d'air comprimé
Entr | G1/4"-IG |
Sorties | 5 x thread G1/8"-F |
Longueur L | 60 mm |
Largeur B | 35 mm |
Hauteur H | 20 mm |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de répartiteur | 5 x filetage G1/8"-F |
B | 35 mm |
d | 6,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 20 mm |
L | 60 mm |
L2 | 30 mm |
LG1 | 8,50 mm |
LG2 | 7,50 mm |
Y1 | 22 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 90 g |
Matière | Aluminium |
Famille de produit | VTR |
Consignes de commande: VTR G1/4-IG 5xG1/8 AL
Le répartiteur de vide / d'air comprimé VTR est livré prêt à être raccordé.