PVS-1-SPL-250 VER EVE-4

Réf. article: 13.01.01.10230
Support d'usinage à vide PVS pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 1
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Diamètre Ds: 250 mm
Charge: 90 kg
avec: Unité de vide EVE - réglé
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1100 mm
Hauteur de travail H1 (min): 750 mm
PVS-1-SPL-250 VER EVE-4
Attribut Valeur
L 300 mm
B 300 mm
Hauteur de travail H1 (min) 750 mm
Hauteur de travail H1 (max) 1 100 mm
Ds 250 mm