PVT-2-SPL-300x100-SBP-4

Réf. article: 13.02.01.10125
Table d'usinage à vide PVT pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 2
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Longueur de ventouse Ls: 300 mm
Largeur de ventouse Bs: 100 mm
Charge: 90 kg
avec: Ejecteur de base SBP
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1020 mm
Hauteur de travail H1 (min): 670 mm
Couleur: RAL 7035 gris clair
PVT-2-SPL-300x100-SBP-4
Attribut Valeur
L 1 240 mm
B 490 mm
Hauteur de travail H1 (min) 670 mm
Hauteur de travail H1 (max) 1 020 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
LL 1 000 mm