HWV-580x1480-R2/16

Réf. article: 15.01.01.00085
Chariot à claies HWV avec fixe/ réglable en continu
Prof. d'étage B1 (max.): 580 mm
Nombre d'étages: 16
Nbre de râteaux fixe: 1
Nbre de râteaux déplaçable: 1
Ecart entre étages Z: 66 mm
Charge: 260 kg
Longueur L: 1480 mm
Type de Roues: Roues de caoutchouc
Taille d. roues D: 160 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 56 kg
HWV-580x1480-R2/16
Attribut Valeur
B 710 mm
B1 580 mm
Taille d. roues D 160 mm
H 1 715 mm
L 1 480 mm
Ecart entre appuis L1 (max) 1 200 mm
Ecart entre appuis L2 (min.) 200 mm
Z 66 mm