HWV-680x1480-R2/12

Réf. article: 15.01.02.00029
Chariot à claies HWV avec fixe/ réglable en continu
Prof. d'étage B1 (max.): 680 mm
Nombre d'étages: 12
Nbre de râteaux fixe: 1
Nbre de râteaux déplaçable: 1
Ecart entre étages Z: 96 mm
Charge: 360 kg
Longueur L: 1480 mm
Type de Roues: Roues de caoutchouc
Taille d. roues D: 160 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 72 kg
HWV-680x1480-R2/12
Attribut Valeur
B 810 mm
B1 680 mm
Taille d. roues D 160 mm
H 1 730 mm
L 1 480 mm
Ecart entre appuis L1 (max) 1 200 mm
Ecart entre appuis L2 (min.) 200 mm
Z 96 mm