HWV-910x1500-R2/12

Réf. article: 15.01.04.00043
Chariot à claies HWV avec fixe/ réglable en continu
Prof. d'étage B1 (max.): 910 mm
Nombre d'étages: 12
Nbre de râteaux fixe: 1
Nbre de râteaux déplaçable: 1
Ecart entre étages Z: 96 mm
Charge: 480 kg
Longueur L: 1500 mm
Type de Roues: Roues de caoutchouc
Taille d. roues D: 200 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 106 kg
HWV-910x1500-R2/12
Attribut Valeur
B 1 060 mm
B1 910 mm
Taille d. roues D 200 mm
H 1 800 mm
L 1 500 mm
Ecart entre appuis L1 (max) 1 200 mm
Ecart entre appuis L2 (min.) 200 mm
Z 96 mm