HW-680x1380-R4/12-96

Réf. article: 15.02.01.00069
Chariot à claies HW superposable pour réduire l'encombrement
Prof. d'étage B1 (max.): 680 mm
Nombre d'étages: 12
Nbre de râteaux: 4
Ecart entre étages Z: 96 mm
Charge: 300 kg
Longueur L: 1380 mm
Type de Roues: PP roues orientables
Taille d. roues D: 125 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 77 kg
HW-680x1380-R4/12-96
Attribut Valeur
B 790 mm
H 1 677 mm
L 1 380 mm
Z 96 mm