HWZ-680x2670-R3/12

Réf. article: 15.02.02.00040
Chariot à claies HWZ avec râteaux repliables
Prof. d'étage B1 (max.): 680 mm
Nombre d'étages: 12
Nbre de râteaux: 3
diamètre eutile: 96 mm
Charge: 360 kg
Longueur L (max.): 2670 mm
Longueur L (min): 670 mm
Type de Roues: PP roues orientables
Taille d. roues D: 125 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 75 kg
HWZ-680x2670-R3/12
Attribut Valeur
B 745 mm
B1 680 mm
Taille d. roues D 125 mm
H 1 677 mm
L (min) 670 mm
Ecart entre appuis L1 (max) 2 590 mm
Ecart entre appuis L2 (min.) 590 mm
Z 96 mm