RB-680/24/12-96-STE-HWZ

Réf. article: 15.02.03.00016
Râteau mobile pour chariot à claises
Prof. d'étage B1 (max.): 680 mm
Nombre d'étages (max.): 24
Nombre d'étages (min.): 12
diamètre eutile: 96 mm
Fonc. supplémentaire: Insérable tiges
pour: Chariot á claises HWZ
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 16 kg
Attribut Valeur
Z 96,0 mm
B1 680,00 mm
H 1470,00 mm