HWZ-680x1310-R2/20-DUO

Réf. article: 15.02.03.00035
Chariot à claies HWZ avec râteaux repliables
Prof. d'étage B1 (max.): 680 mm
Nombre d'étages: 20
Nbre de râteaux: 2
diamètre eutile: 47 mm
Charge: 240 kg
Version: Déplaçable
Longueur L (max.): 1310 mm
Longueur L (min): 380 mm
Type de Roues: Roues de Polyamide
Taille d. roues D: 125 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 60 kg
HWZ-680x1310-R2/20-DUO
Attribut Valeur
B 935 mm
B1 680 mm
B2 600 mm
Taille d. roues D 125 mm
H 1 645 mm
L (min) 380 mm
Ecart entre appuis L1 (max) 1 310 mm
Ecart entre appuis L2 (min.) 300 mm
Z 47 mm