WA-675/12-STE

Réf. article: 15.02.04.00008
Appui mural pivotant et arrêtable, peu encombrant
Prof. d'étage B1 (max.): 675 mm
Nombre d'étages: 12
diamètre eutile: 96 mm
Charge: 120 kg
Fonc. supplémentaire: Insérable tiges
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 18 kg
WA-675/12-STE
Attribut Valeur
B 774 mm
B1 675 mm
H 1 520 mm
L 80 mm
Z 96 mm