PTS-250-2000x950

Réf. article: 15.06.03.00001
Chariot de transport de panneaux, unité pivotante réglable en hauteur
Longueur L: 2000 mm
Largeur B: 950 mm
Charge: 250 kg
Couleur: RAL 7035 gris clair
Type de Roues: Roues de Polyamide
Taille d. roues D: 100 mm
Nombre of roues freinées: 2
PTS-250-2000x950
Attribut Valeur
B 950 mm
Taille d. roues D 100 mm
H 1 632 mm
Hauteur de travail H1 (max) 325 mm
Hauteur de travail H1 (min) 180 mm
Hauteur de travail H2 (max) 1 180 mm
Hauteur de travail H2 (min) 915 mm
L 2 000 mm