Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plaque de fermeture
Largeur B | 40 mm |
Hauteur H | 8 mm |
Matière | Acier |
Longueur L | 80 mm |
Utiliser la construction | Profil de montage |
Poids | 191 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 40 mm |
d | 6,50 mm |
H | 8 mm |
L | 80 mm |
X1 | 70 mm |
Y1 | 30 mm |
Consignes de commande: VRS-PL-80x40 MO-PROF