Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Coulisseaux
Largeur B | 20 mm |
Hauteur H | 5 mm |
Matière | Acier |
Longueur L | 10 mm |
Filetage G1 | M6-F |
Version | Avec pallier |
Surface | galvanisé |
Poids | 6 g |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | M6-F |
H | 5 mm |
L | 10 mm |
LG1 | 6 mm |
Consignes de commande: NUT-STEI 10x20 M6-IG