NUT-STEI 20 M8-IG 10

Réf. article: 25.09.06.00012
Coulisseaux
Longueur L: 20 mm
Hauteur H: 4.9 mm
Filetage G1: M8-F
Version: Avec pallier
NUT-STEI 20 M8-IG 10
Attribut Valeur
B2 10 mm
G1 M8-F
H 4,9 mm
L 20 mm
LG1 6,4 mm