Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilé en aluminium pour la construction de systèmes de ventouses
Largeur B | 80 mm |
Hauteur H | 40 mm |
Longueur max. | 6 000 mm |
Forme | avec 2 rainures en T |
Matière | Al Mg Si 0,5 F22 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 80 mm |
B1 | 24 mm |
B2 | 14,30 mm |
B3 | 5,20 mm |
d | 4,60 mm |
H | 40 mm |
H1 | 20,50 mm |
H2 | 10 mm |
s | 4 mm |
Longueur (max.) | 6000 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Surface | 12,10 cm² |
Moment de Résistance Wx | 14 cm3 |
Moment de Résistance Wy | 19,30 cm3 |
Moment de surface lx | 28,10 cm4 |
Moment de surface ly | 77,20 cm4 |
Torsion max. | 0,80 mm/m |
Matière | Al Mg Si 0,5 F22 |
Terrain | 3,30 kg/m |
Famille de produit | MO-PROF |
Consignes de commande: MO-PROF 80x40 2TN AL-1
Le profil de montage MO-PROF est livré en longueur souhaitée.
Accessoires disponibles : plaque de fermeture, cadre d'étanchéité, raccord de profil, équerre de fixation, coulisseaux, vis à tête bombée, gabarit de perçage