Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Composants individuels et des systèmes de ventouses prêts à monter
Notre gamme de produits comprend de nombreuses ventouses dans différentes formes, dimensions et matières, et propose ainsi des ventouses adaptées à chaque application. Les ventouses se composent d'une ventouse et d'un insert de connexion.
Les préhenseurs spéciaux sont utilisés dans les applications pour lesquelles les ventouses ne peuvent pas produire de dépression. Schmalz propose de nombreux préhenseurs spéciaux dans différentes formes, dimensions et aux principes de fonctionnement variés.
Les systèmes de préhension de surface et les préhenseurs modulaires sont des systèmes de préhension pouvant être raccordés directement à des robots. Les préhenseurs de surface peuvent être utilisés dans tous les domaines, notamment dans des applications de robots très diverses. Les préhenseurs modulaires sont très faciles à configurer à partir du système modulaire. Ils conviennent principalement à des procédés dans le secteur du conditionnement.
Schmalz propose une large gamme de possibilités de fixation permettant d'intégrer des ventouses ou des préhenseurs spéciaux dans un système de vide.
Les générateurs de vide produisent le vide nécessaire. Le vide est généré soit par un système pneumatique (éjecteurs), soit par un système électrique (pompes, turbines). Les générateurs de vide pneumatiques réalisent des temps de cycle courts et peuvent être intégrés directement dans le système grâce à leur forme compacte et légère. Les éjecteurs disposent de fonctions intelligentes pour le contrôle du processus et de l'énergie. Les générateurs de vide électriques sont utilisés dans les applications ne disposant pas d’air comprimé ou nécessitant des puissances d’aspiration très élevées.
Les vannes servent à la commande du vide et de l'air comprimé Des vannes adaptées permettent d'accroître aussi bien la sécurité des processus et que la rentabilité du système de vide.
Il est primordial d'installer un dispositif de contrôle du système pour assurer le fonctionnement fiable d'un système de vide. Schmalz propose une vaste gamme de contacteurs, de dispositifs de réglage et de mesure, ainsi que des systèmes d'alarme.
Les filtres protègent le générateur de vide contre l'encrassement. Des répartiteurs de vide, des lignes de contact et des connexions complètent le système de vide, et permettent de relier ventouses et générateur de vide.
En organisant des cours homologués, des séminaires et des formations spécifiques au client portant sur la technique du vide et l'efficacité, Schmalz transmet des connaissances sur mesure d'après les besoins de votre entreprise.
Trouvez la ventouse à vide adéquate pour votre application en vous basant sur des propriétés importantes comme le matériau de la ventouse ou les dimensions.
Cette aide de sélection vous donne la possibilité de trouver l’éjecteur compact qu’il vous faut pour votre application en vous basant sur des attributs techniques importants.
Informations sur les nouveaux produits
Technique de manipulation pour des procèses manuels
Grâce à une poignée tournante, similaire à la poignée d'accélération d'une moto, des charges lourdes ou légères peuvent être manipulées rapidement et délicatement.
Devez-vous transporter et déposer des pièces en toute douceur ? Il vous faut un chariot à fourches ! Les pièces sont ici conservées dans un minimum d'espace.
Ces appuis muraux sont particulièrement utiles lorsque vous désirez déposer délicatement des pièces à un endroit donné. La longue durée de vie de nos appuis muraux témoigne de leur robustesse ainsi que de leur haut niveau de qualité.
Le chariot de transport de panneaux est le meilleur auxiliaire pour le chargement ou le déchargement de scies horizontales et verticales. La charge maximale du chariot et le format maximal des panneaux sont des arguments de poids.
Pour la préhension et la manipulation délicates de petites pièces, vous êtes ici à la bonne adresse. Une utilisation optimisée de générateurs de vide régulés vous permet d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit ambiant.
Les tables de levage à vide ont été développées pour la préhension sans aucune détérioration de pièces de différents matériaux.Une utilisation optimisée de générateurs de vide régulés vous permet d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit ambian
Informations sur les nouveaux produits
Solution de bridage pour centres d`usinage CNC
La technique de bridage par le vide pour le traitement du bois permet d'équiper efficacement des systèmes de tables à profils, quadrillées ou lisses. Grâce au système de bridage Innospann, il est possible de moderniser des centres d'usinage existants sans aucun problème. Les dispositifs de bridage de Schmalz permettent le bridage de pièces minces, mais aussi de pièces en bois massif, et ce en toute simplicité. Multi-Clamp est l'outil idéal pour fixer à la main des pièces de petite et moyenne taille.
Qu'il s'agisse d'un système de vide mono ou bi-circuit, d'usinage de plaques ou de fabrication de cadres, les blocs de bridage par le vide pour profils de Schmalz se laissent positionner avec précision et peuvent être changés facilement lors d'une nouvelle tâche. Sélectionnez votre système parmi notre large gamme de blocs de bridage par le vide et de pièces de rechange qualité première main.
Les blocs de bridage pour tables quadrillées Schmalz se caractérisent par une grande maniabilité et une simplicité de mise en oeuvre. Ils permettent de fixer en toute sécurité les pièces grâce à une fixation mécanique même en cas de forces d'usinage élevées. Ainsi, ils se prêtent idéalement aux applications cinq axes complexes sans butée d'extrémité.
Avec les solutions de bridage Schmalz, les centres d'usinage CNC peuvent être équipés en toute facilité et rapidité avec des tables lisses. Deux circuits de vide indépendants permettent de fixer d'abord les blocs de bridage par le vide, puis la pièce en vue du processus d'usinage. Schmalz propose des blocs de bridage par le vide avec et sans raccord de tuyau pour tables lisses universelles et avec conduite de vide intégrée pour les tables lisses en aluminium.
Grâce au système de bridage par le vide Innospann, chaque centre d'usinage CNC peut être post-équipé, quels qu'en soient les fabricants et types. Cette modernisation permet un post-équipement rapide et flexible en cas de changements de produit fréquents: cela assure des processus de fabrication efficaces dès le premier modèle commandé. Schmalz offre ainsi une alternative économique à l'investissement dans une nouvelle machine.
Il est possible de brider simplement et en toute sécurité des pièces très fines et courbées avec des blocs de bridage mécaniques et des plaques adaptatrices de Schmalz. Les surfaces d’aspiration réduites permettent le positionnement exact des blocs de bridage le long des contours de la pièce. C’est ainsi que la pièce est fixée. Les blocs de serrage servent à bloquer la pièce de manière fiable.
La technique de bridage par le vide Schmalz propose une solution efficace pour le bridage de pièces en bois massif. Le dispositif de bridage permet le traitement rapide et fiable des pièces sur consoles avec des systèmes de vide mono- et bi-circuit.
Avec le système de bridage par le vide Multi-Clamp, Schmalz propose l'outil idéal pour serrer les pièces de petite et moyenne taille en toute flexibilité et rapidité. Elles peuvent être fixées et usinées dans n'importe quelle position. Le Multi-Clamp peut être utilisé dans l'industrie, en atelier et sur le chantier.
Plaques de ventouse de rechange pour blocs de bridage dans diverses tailles et pour différents systèmes de tables de machine. Les plaques de ventouse, la supérieure comme l’inférieure, peuvent être remplacées facilement et rapidement.
La matrix plate de Schmalz garantit des temps de mise en oeuvre réduits au minimum lors du bridage sur des centres d’usinage CNC de pièces plates et dont la face inférieure est plane. Même les éléments difficiles à serrer mécaniquement peuvent être fixés avec précision, avec rapidité et sans déformation grâce au système de bridage par le vide. En combinaison avec l’Innospann Steel-Plate, la souplesse est encore davantage accrue. L’optimisation de la production et des temps d’équipement est notamment maximum lorsque les pièces doivent être changées fréquemment.
Les solutions de bridage de Schmalz veillent à la souplesse et à l’efficacité des processus de production dans le travail du verre. Les ventouses équipées de garnitures de friction spéciales ont une usure minime et garantissent des résultats précis y compris des conditions difficiles. Schmalz a spécialement développé le système d'équipement rapide SQC pour les tables de machine équipées de ventouses vissées. Les ventouse à changement rapide garantissent des temps d’équipement minimum et une flexibilité maximum.
Les pièces aux formes courbes, arrondies ou irrégulieres posent de nouveaux défis à la technique de bridage. Le système de bridage Basic Holding Fixture permet de brider avec simplicité des composants complexes destines à l’usinage CNC et aux mesures. Avec le bloc ventouse Balance SSCB, Schmalz a ainsi conçu un système de bridage précis pour les surfaces de forme libre en 3D, mais aussi un système de préhension permettant l'équipement automatisé et la préhension simultanée.
La génération du vide contribue de manière significative à la fiabilité des processus lors du bridage de pièces sur les centres d’usinage CNC. Notamment pour les exigences de la métallurgie et du travail du verre, Schmalz a développé des générateurs de vide qui fournissent non seulement le fluide mais le surveille et sépare les liquides ou copeaux aspirés.
Informations sur les nouveaux produits
Toutes les plaques ventouses de rechange
Tous les systèmes pour tables à profils
Offre diversifiée comprenant chacun des composants pour la conception de ses propres systèmes de vide. Configuration personnalisée de systèmes de préhension prêts à être raccordés.
Technique de manipulation ergonomique pour des procédures de travail manuelles. Les solutions se composent d'un système de manutention par le vide et d'un système de grutage correspondant.
Technique de bridage par le vide pour le travail sécurisé et sans délai de pièces dans des centres d’usinage CNC.
La technique du vide est très demandée dans différentes branches de l’industrie. Elle y joue un rôle autant sous la forme de composants individuels qu’en tant que solutions de systèmes complets. Schmalz, l’un des fournisseurs leaders dans le monde entier, allie des décennies d'expérience avec un savoir-faire professionnel complet dans l’optique d’élaborer des solutions individuelles pour les clients du secteur industriel et artisanal. Nous soutenons les sociétés actives dans le domaine de la technique d’automation, de la technique de manipulation et de la technologie de bridage. Notre but est de les aider à organiser leurs procédures de production à l'aide de la technologie du vide de manière plus efficace et à s’engager dans de nouvelles voies innovantes.
Le signe caractéristique de tous les composants et des systèmes pour le vide est l’utilisation du vide comme force de préhension. La technique du vide trouve une utilité dans de nombreux secteurs. Schmalz accompagne et soutient les sociétés actives dans les domaines les plus différents qui soient : automobile, chimie, pharmacie, industrie du verre et du bois, logistique, conditionnement et énergie éolienne. Nous accordons une attention toute particulière à remplir les exigences spécifiques des différentes ramifications industrielles et à créer des solutions individuelles par le biais de la technique du vide.
Fondée en 1910, la société Schmalz est aujourd’hui l’un des fournisseurs leaders sur la scène internationale dans le domaine de la technologie du vide, de l'automation, de la manipulation et du bridage. Un réseau mondial nous permet de soutenir des entreprises chez nous comme à l’étranger. Nous mettons de véritables avantages concurrentiels à votre disposition à l’aide notre savoir-faire et de nos longues années d’expérience. Des conseillers spécialisés hautement qualifiés vous accompagnent dès les premières étapes de la planification jusqu’à la mise en service et au montage de votre système, et bien plus encore ! Vous pouvez compter sur un partenaire de confiance avec lequel vous poserez de nouveaux jalons dans vos procédures de production grâce à la technique du vide. Ses solutions, caractérisées par un maximum d’innovations techniques, sauront vous convaincre.
Les composants pour le vide distincts, qu'il s'agisse d'une ventouse, d'un préhenseur spécial ou encore d'un générateur de vide, sont présentés par Schmalz dans une large gamme de produits. Ceux-ci s'accordent de manière précise à toutes les exigences les plus diverses. L'assortiment de composants distincts est complété par les systèmes de préhension par le vide de la marque Schmalz. Ces derniers sont proposés sous forme de systèmes de préhension de surface, de préhension de couches ou de préhenseurs par le vide. Avec montage modulaire, ces systèmes complets prêts à être raccordés autorisent une flexibilité maximale pour une utilisation individuelle.
Les systèmes de manipulation par le vide Schmalz facilitent les procédures de travail manuel et garantissent un maniement particulièrement simple et efficace de pièces diverses, tandis que nos solutions de bridage précises et fiables sont adaptées aux exigences les plus variées.
Dans le secteur de la technique du vide, Schmalz propose une vaste gamme de produits et de prestations qui peut être harmonisée de manière optimale avec les souhaits et les idées de chaque client. Dans cette perspective, nous vous invitons également à consulter notre nouveau catalogue de composants pour le vide. Il vous présente plus de 3 500 produits sur 700 pages. Et soyez assuré qu'une solution est prête pour chaque tâche.