Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 6 à 78 mm
  • Matière : HT1, NBR, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
Tiges à ressorts FSTIm
Nouveau

Tiges à ressorts FSTIm

  • Raccord de ventouse modulaire
  • Course : de 5 à 20 mm
  • Ressort amortisseur interne
  • Avec et sans blocage anti-rotation
Générateurs de vide ECBPi
Efficace
Nouveau

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. 75%

Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 244 m³/h
  • Vide max. 92%

Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur agro-alimentaire)

Ventouses plates SAF

  • Diamètre : 30 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouse pour préhenseurs de courant SCG

  • Diamètre de surface de ventouse : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces de ventouse en POM conforme à FDA
  • Ventouse avec 1,5 soufflets en silicone SI-55 ou SI-HD conforme à FDA ou en NBR-AS antistatique

Tiges à ressorts FSTE

  • Raccord : M3, M5, G1/8" à G1/2"
  • Course : 5 à 90 mm
  • Conduite du vide intégrée

Flexolink FLK

  • Raccord : M10x1,5 à G1/2"
  • Déviation : 12° max.
  • Tampon vulcanisé servant d'articulation

Dispositif de bridage pour profils Schmalz (mono-circuit)

  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien mécanique sur profil
  • Hauteur 50, 100 et 125 mm

Plaques ventouses de rechange

  • Plaques de ventouse de rechange pour le renouvellement d’un bloc de bridage en cas d’usure

Dispositif de bridage pour profils Schmalz (bi-circuit)

  • Systèmes de vide bi-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien sur profil par le vide
  • Hauteur 50, 75, 100 et 125 mm

Blocs de bridage par le vide VCBL-R

  • Pour toutes les tables quadrillées standards
  • Positionnement à l'aide d'équerres d'arrêt
  • Palpeur mécanique intégré
  • Hauteur de 25, 45 et 125 mm

Dispositif de bridage pour profils SCM / Morbidelli

  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien mécanique sur profil
  • Palpeur mécanique intégré
  • Hauteur 32,7 et 50 mm

Blocs de bridage par le vide VCBL-GL

  • Système de vide bi-circuit avec raccord de tuyau
  • Fixation et positionnement à l’aide du vide
  • Hauteur : 81,5 mm et 93,5 mm, autres hauteurs disponibles sur demande

Systéme de bridage matrix plate

  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Inserts de friction (RI) en option pour une absorption des forces latérales jusqu’à 30 % supérieure
  • Respect précis des cotes : Planéité < 0,1 mm, parallélisme < 0,05 mm

Notre branche d'activité

Technique du vide pour l'automation

Offre diversifiée comprenant chacun des composants pour la conception de ses propres systèmes de vide. Configuration personnalisée de systèmes de préhension prêts à être raccordés.

Systèmes de manutention

Technique de manipulation ergonomique pour des procédures de travail manuelles. Les solutions se composent d'un système de manutention par le vide et d'un système de grutage correspondant.

Technique de bridage par le vide

Technique de bridage par le vide pour le travail sécurisé et sans délai de pièces dans des centres d’usinage CNC.

Vérifier le prix actuel et la disponibilité

Composants pour l’automatisation, technique de bridage par le vide et équipements d’atelier et de production

Commande directe

Schmalz nouveautés, salons et offres d'emploi

03/20/2018

La solution de vide améliore l’ergonomie lors de la manipulation d’œufs

Lüchinger + Schmid AG est une entreprise suisse spécialisée dans la production et le commerce d’œufs, d’ovoproduits, de produits frais réfrigérés et...

Read more
03/12/2018

Changer une ventouse plus rapidement et de manière plus flexible grâce au nouvel adaptateur

Schmalz a développé un nouvel adaptateur pour blocs de bridage par le vide : avec le modèle AP-S4, les blocs de bridage par le vide de la série VCBL-B...

Read more
03/06/2018

Schmalz optimise un système de bridage par le vide pour le traitement du verre

Schmalz a repensé son système éprouvé de bridage par le vide SQC, utilisé pour le traitement du verre, et en a considérablement affiné le design. Ceci...

Read more

Communiqués de presse > Afficher tout

Schmalz Médiathèque

Nos vidéos démontrent la variété des
applications pour la technologie du vide.

La technique du vide de l’un des leaders sur le marché dans le monde entier

De véritables avantages concurrentiels grâce à une technique du vide moderne

La technique du vide est très demandée dans différentes branches de l’industrie. Elle y joue un rôle autant sous la forme de composants individuels qu’en tant que solutions de systèmes complets. Schmalz, l’un des fournisseurs leaders dans le monde entier, allie des décennies d'expérience avec un savoir-faire professionnel complet dans l’optique d’élaborer des solutions individuelles pour les clients du secteur industriel et artisanal. Nous soutenons les sociétés actives dans le domaine de la technique d’automation, de la technique de manipulation et de la technologie de bridage. Notre but est de les aider à organiser leurs procédures de production à l'aide de la technologie du vide de manière plus efficace et à s’engager dans de nouvelles voies innovantes.

Le signe caractéristique de tous les composants et des systèmes pour le vide est l’utilisation du vide comme force de préhension. La technique du vide trouve une utilité dans de nombreux secteurs. Schmalz accompagne et soutient les sociétés actives dans les domaines les plus différents qui soient : automobile, chimie, pharmacie, industrie du verre et du bois, logistique, conditionnement et énergie éolienne. Nous accordons une attention toute particulière à remplir les exigences spécifiques des différentes ramifications industrielles et à créer des solutions individuelles par le biais de la technique du vide.

Fondée en 1910, la société Schmalz est aujourd’hui l’un des fournisseurs leaders sur la scène internationale dans le domaine de la technologie du vide, de l'automation, de la manipulation et du bridage. Un réseau mondial nous permet de soutenir des entreprises chez nous comme à l’étranger. Nous mettons de véritables avantages concurrentiels à votre disposition à l’aide notre savoir-faire et de nos longues années d’expérience. Des conseillers spécialisés hautement qualifiés vous accompagnent dès les premières étapes de la planification jusqu’à la mise en service et au montage de votre système, et bien plus encore ! Vous pouvez compter sur un partenaire de confiance avec lequel vous poserez de nouveaux jalons dans vos procédures de production grâce à la technique du vide. Ses solutions, caractérisées par un maximum d’innovations techniques, sauront vous convaincre.

Technique du vide innovante : du composant distinct aux solutions-systèmes entières

Les composants pour le vide distincts, qu'il s'agisse d'une ventouse, d'un préhenseur spécial ou encore d'un générateur de vide, sont présentés par Schmalz dans une large gamme de produits. Ceux-ci s'accordent de manière précise à toutes les exigences les plus diverses. L'assortiment de composants distincts est complété par les systèmes de préhension par le vide de la marque Schmalz. Ces derniers sont proposés sous forme de systèmes de préhension de surface, de préhension de couches ou de préhenseurs par le vide. Avec montage modulaire, ces systèmes complets prêts à être raccordés autorisent une flexibilité maximale pour une utilisation individuelle.

Les systèmes de manipulation par le vide Schmalz facilitent les procédures de travail manuel et garantissent un maniement particulièrement simple et efficace de pièces diverses, tandis que nos solutions de bridage précises et fiables sont adaptées aux exigences les plus variées.

Dans le secteur de la technique du vide, Schmalz propose une vaste gamme de produits et de prestations qui peut être harmonisée de manière optimale avec les souhaits et les idées de chaque client. Dans cette perspective, nous vous invitons également à consulter notre nouveau catalogue de composants pour le vide. Il vous présente plus de 3 500 produits sur 700 pages. Et soyez assuré qu'une solution est prête pour chaque tâche.