Toujours plus haut grâce au nouveau tube de levage par le vide JumboFlex High-Stack

Pour les travaux de manipulation en hauteur, la société J. Schmalz GmbH a développé le JumboFlex High-Stack. À l’aide du tube de levage, les opérateurs peuvent empiler de façon ergonomique des marchandises d’un poids maximal de 50 kg à une hauteur de maximum 2,55 mètres.

Le nouveau tube de levage par le vide JumboFlex High-Stack de l’entreprise Schmalz permet d’empiler des marchandises à une hauteur allant jusqu’à 2,55 mètres.
Schmalz adapte la longueur et la hauteur du guidon de commande à la taille de la pièce et à la hauteur d’empilage dont le client a besoin.

Charger des cartons ou des sacs sur des palettes est une tâche fastidieuse, surtout en hauteur. Avec une aide manuelle au levage, 1,70 mètre est souvent la hauteur maximale à laquelle des marchandises peuvent être empilées. Le nouveau JumboFlex High-Stack apporte une aide supplémentaire pour la manipulation en hauteur. Grâce à son long guidon de commande rotatif, il permet à l’utilisateur d’empiler des marchandises jusqu’à une hauteur de 2,55 mètres, et ce, facilement et de façon ergonomique. Le High-Stack permet donc de rentabiliser les surfaces en hauteur lorsque la surface d’entreposage au sol est réduite. Par exemple, les palettes pour containers ou camions peuvent être empilées de façon à ce que le volume disponible soit utilisé de façon optimale. Grâce au nouveau tube de levage, l’opérateur peut soulever également les charges se situant près du sol tout en ménageant son dos. Le High-Stack permet à l’utilisateur de saisir des marchandises d’une hauteur minimale de 30 centimètres en restant droit.

Comme toute la série JumboFlex, le High-Stack est doté d’une poignée ergonomique permettant de commander à une main le tube de levage, qui s’utilise intuitivement aussi bien par les gauchers que par les droitiers. Un guidon supplémentaire permet un guidage facile à l’aide de la deuxième main, par exemple pour positionner la pièce en hauteur avec exactitude. Il est réglable en continu et peut donc être configuré de façon ergonomique pour chaque utilisateur. En outre, les clients peuvent personnaliser la configuration de leur tube de levage, car Schmalz adapte la longueur et la hauteur du guidon de commande à la taille de la pièce et à la hauteur d’empilage nécessaire.

Schmalz a également accordé une grande place à la sécurité : la dépose de la pièce n’est possible que lorsque la charge est abaissée. Ce n’est que lorsque l’utilisateur appuie franchement sur la touche d’abaissement de la charge qu’un deuxième levier mécanique peut être actionné, permettant de supprimer le vide. Cette fonction de sécurité évite une chute précoce et non désirée de la pièce. En outre, la ventilation du préhenseur s’effectue de façon si rapide qu’une force supplémentaire n’est pas nécessaire pour détacher le tube de levage de la pièce.

Une grande liberté de mouvement est apportée par l’unité tournante sans fin du guidon de commande, de série. Elle évite toute torsion du tuyau et donne à l’utilisateur la possibilité d’utiliser le dispositif de façon flexible dans toutes les directions. Le préhenseur peut également être fixé par pas de 90 degrés. Un système à changement rapide intégré permet un remplacement rapide du préhenseur. Schmalz a intégré la conduite de vide dans le guidon de commande : ceci évite que des tuyaux et contours gênants se déroulent vers l’extérieur. Une télécommande radio permettant de mettre en marche et d’arrêter le générateur de vide est disponible en option.

Téléchargement

Dossier de presse