Tubes de levage par le vide Jumbo

Manipulation rapide et efficace de marchandises pesant jusqu'à 300 kg

Cartons, sacs, fûts, panneaux de bois et des nombreuses autres applications : le tube de levage par le vide Jumbo permet de réaliser en toute simplicité et en un rien de temps, des tâches pourtant réputées difficiles ou pénibles. Grâce à la commande intuitive, vous pouvez déplacer des charges rapidement, avec précision et de manière ergonomique dans n'importe quelle position. Il est ainsi l'auxiliaire idéal pour le chargement de machines, dans les zones d'expédition et de préparation des commandes et pour des nombreuses autres opérations de levage.

Documentation
Aide de sélection:

Fonction et sélection de systèmes de manipulation par le vide

Voyez nos élévateurs à vide dans des processus réels

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Tubes de levage par le vide Jumbo

Application

Levage et déplacement fréquents et rapides de pièces pesant jusqu'à 300 kg, p. ex. :

  • Manipulation de marchandises telles que cartons, sacs, fûts, seaux, bidons, etc. pour les opérations de logistiques internes à l'entreprise
  • Chargement et déchargement des machines d'usinage CNC


Vos avantages

  • Productivité accrue grâce à une réduction des temps de manipulation et de chargement
  • Préhension fiable et sans détérioration à l'aide du vide
  • Minimisation des absences pour congé maladie
  • Augmentation de la motivation du personnel
  • Manipulation par une seule personne

Systèmes de manutention dans la demande

Nos vidéos démontrent la variété des
applications pour la technologie du vide.

Tube de levage Jumbo – plus rapide que son ombre.

Construction et fonctionnement

Unité de levage, unité de commande, ventouse et générateur de vide : le tube de levage par le vide Jumbo peut être configuré en fonction des besoins du client. Le Jumbo se caractérise par son tube de levage qui se rétracte ou s'allonge afin de lever et de baisser la charge. La grande surface des ventouses permet un maintien sûr de la pièce. Sur demande, Schmalz fournit une vaste gamme d'accessoires ainsi qu'un système complet équipé d'une potence pivotante avec flèche en aluminium..

(copy 3)

jumbo-structure

(copy 7)

(1) Unité de levage

(2) Unité de commande

(3) Ventouse

(4) Tuyau d´alimentation

(5) Générateur de vide Avec accessoires

(6) Potence

Vue d'ensemble des produits

JumboFlex, JumboErgo et JumboSprint aussi bien que JumboFlex High-Stack et Jumbo Low-Stack Ces modèles se différencient par leur forme ainsi que par le fonctionnement de leurs éléments de commande et ils couvrent différentes plages de charge. 

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

Tubes de levage par le vide JumboSprint

  • Tube de levage JumboSprint pour la manipulation ergonomique de pièces compactes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Pour les pièces compactes jusqu'à 300 kg

Tubes de levage par le vide JumboSprint EX

  • Tube de levage JumboSprint-EX pour la manipulation efficace de charges dans des zones à risque d'explosion
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Pour les pièces compactes jusqu'à 250 kg

Tube de levage par le vide JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack pour le levage et l'abaissement de marchandises de transport sans contraintes dorsales
  • Pour l'exploitation optimale des entrepôts et des moyens de transport
  • Pour empiler des hauteurs allant jusqu'à 255 cm
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Tube de levage par le vide Jumbo Low-Stack

  • Jumbo Low-Stack pour le retrait ergonomique de pièces en profondeur
  • Idéal pour pénétrer en profondeur dans des conteneurs
  • Pour des pièces jusqu'à 180 kg