The vacuum layer gripping system SPZ consists of modular, locked large-area vacuum grippers and allows the handling of complete product layers.


More on www.schmalz.com/spz

Système de préhension SPZ avec mousse combinée pour la manipulation par couches de boîtes et canettes

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Conditionnement, Logistique
Pièce Conserves
Produit Technique du vide pour l'automation, Système de préhension, Systèmes de préhension de couches SPZ
Numéro de vidéo 053

Lors d'un processus de logistique, les couches de boîtes doivent être palettisées et dépalettisées. La manipulation par couches de boîtes est particulièrement exigeante en raison du bord circulaire des boîtes. Schmalz vous propose le système de préhension de couche SPZ équipé de mousse combinée comme solution.

Le système de préhension de couches par le vide SPZ, composé de préhenseurs de surface modulaires, permet la manipulation de couches entières de produits. Dans la présente application, le système SPZ est équipé d'une mousse combinée spéciale, constituant l'une des trois plaques d'étanchéité. La mousse combinée brevetée présente une structure en couches innovante et convient parfaitement à la manipulation de pièces de petit diamètre, comme par exemple les boîtes de conserve et canettes de boissons à bord circulaire ainsi que les verres et seaux.

Système de préhension de couche par le vide SPZ