The vacuum lifting device VacuMaster Basic from Schmalz is designed for for loads of up to 550 kg. The feature of the lifting device to simply move the crossbeam, enables individual adjustment to every workpiece format.

 

More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Appareil de levage VacuMaster Basic pour le chargement ergonomique d'un centre d'usinage laser

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques métalliques, Plaques de tôle
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Basic
Numéro de vidéo 098

Dans le cadre de l'usinage, les différentes plaques métalliques doivent être placer sur la machine. Les plaques métalliques étant très grandes, lourdes et peu maniables, il fallait plusieurs collaborateurs pour réaliser cette tâche. L'entreprise était à la recherche d'une solution permettant de rendre le processus de travail plus efficace tout en nécessitant moins de main-d'œuvre. Les appareils de levage par le vide de Schmalz apportèrent la solution.

L'appareil de levage VacuMaster Basic de Schmalz a été conçu pour des charges jusqu'à 500 kg. La possibilité de faire glisser l'appareil de levage de manière simple et sans rayures sur la traverse transversale permet d'adapter le dispositif à des plaques métalliques de toutes les tailles. Plusieurs plaques à ventouses différentes sont disponibles pour l'adaptation à des pièces de toutes structures et tailles. La potence sur colonne SK de Schmalz, d'une charge maximale de 650 kg, complète le système de manipulation ; elle garantit une grande flexibilité et permet à un seul opérateur de réaliser toutes les tâches.

Palonnier à ventouses VacuMaster