In der Solarbranche sollen PV-Wafer im Produktionsprozess vollautomatisch und ohne Beschädigung gehandhabt werden.

Der Schmalz Wafergreifer SWGm wird hier sowohl bei der Vereinzelung der Wafer aus dem Stapel, bei der Positionierung während der Messung, bei einem Umsetzvorgang als auch bei der Sortierung in bis zu 72 Klassen in Abhängigkeit von den Messergebnissen verwendet. Der Wafergreifer vereint höchste Präzision, minimale Schädigung, Kontaminationsfreiheit, geringen Luftverbrauch und schlupffreie Bewegung der Wafer bei Beschleunigungen von bis zu 10 g. Insbesondere ist der SWGm in der Lage, die im Prozess erforderliche Drehung des Wafers um 90° plus Winkelkorrektur in Sekundenbruchteilen präzise zu gewährleisten.

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWGm

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Solaire
Pièce Cellules photovoltaïques, Wafers, Modules solaires, Collectionneurs
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Préhenseurs spécial
Numéro de vidéo 091

Dans le secteur solaire, les cellules photovoltaïques doivent être manipulées de façon entièrement automatique et sans aucune détérioration.

Le préhenseur de cellules photovoltaïques SWGm est utilisé ici non seulement pour séparer les wafers de la pile et les positionner pendant la mesure mais aussi pour les déplacer et les trier dans jusqu'à 72 classes en fonction des résultats de mesure. Le préhenseur de cellules photovoltaïques se caractérise par une très grande précision, un endommagement minimal des pièces, l'absence de contamination, une faible consommation d'air et un déplacement sans glissement des wafers avec des accélérations jusqu'à 10 g. Le SWGm est notamment en mesure d'assurer avec précision la rotation du wafer à 90°, nécessaire au processus, et de corriger l'angle en seulement quelques fractions de seconde.