Manufacturing doors requires deployment of many machines that need to be equipped quickly and precisely. The SBX area gripping system is used for the automated equipping of machines and palletizing and depalletizing doors.


More information on www.schmalz.com/sbx

Manipulation automatisée de portes grâce au système de préhension de surface par le vide SBX

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Portes, Planches de bois
Produit Technique du vide pour l'automation, Système de préhension
Numéro de vidéo 085

La fabrication de portes nécessite l'utilisation d'un grand nombre de machines qui doivent être équipées rapidement et avec précision. Le système de préhension de surface SBX est utilisé pour l'équipement automatisé des machines de même que pour la palettisation et dépalettisation de portes.

La grande force d'aspiration du système de préhension de surface permet d'atteindre des accélérations importantes et des temps de cycle courts. Grâce à la mousse combinée brevetée assurant l'étanchéité, le système de préhension de surface peut manipuler les pièces avec précaution et sans laisser d'empreintes. En raison de son poids faible et de ses dimensions compactes, le système de préhension de surface SBX est utilisé de façon idéale en combinaison avec des robots industriels et des portiques

Système de préhension de surface par le vide SBX-C