The area gripping system FXC enables the handling for various workpieces in undefined positions. The workpiece can e.g. transport from a conveyor to the saw.


More information on www.schmalz.com/fxp-fmp

Manipulation de plaques de bois dans le processus de sciage à l'aide du système de préhension par le vide FXC

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Systèmes de préhension de surface FXP
Numéro de vidéo 068

En vue de leur usinage, les panneaux de bois doivent être déplacés de leur emplacement de stockage horizontal vers une scie verticale. Ce processus de sciage exigeait auparavant de gros efforts physiques et devait être réalisé par plusieurs collaborateurs. Avec l'acquisition d'un système de préhension de surface de Schmalz, l'entreprise souhaitait soulager ses collaborateurs et organiser le travail de manière plus efficace et rapide.

Le système de préhension de surface par le vide FXC de Schmalz permet de manipuler les pièces les plus diverses sur des positions non définies. Par exemple, la pièce peut être prélevée d'un convoyeur à bande, puis usinée sur une machine à scier et être enfin déposée dans une caisse. La réception centrée permet d'usiner la pièce sur toutes ses faces sans devoir la brider plusieurs fois. Ceci garantit un usinage du bois rapide, précis et économique. Le système de préhension de surface permet d'atteindre des accélérations importantes et des temps de cycle courts. La plaque d'étanchéité à changement rapide assure une préhension et un transport sans empreinte ni détérioration.

Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP