The vacuum lifting device VacuMaster Basic is the ideal tool for handling sheet metal. Its ergonomic operator handle makes the work easier, without endangering the employees’ health.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation de plaques de tôle

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques métalliques, Plaques de tôle
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Basic
Numéro de vidéo 037

Le chargement d'une machine de découpe au laser à commande CNC était autrefois réalisé manuellement par deux à quatre personnes. En règle générale, les plaques de tôle pèsent entre 150 et 190 kg et ont des dimensions de 2 000-3 000 x 1 000-1 500 mm (longueur x largeur). Malgré une main-d'œuvre importante, le travail était très pénible et nuisait à la santé des collaborateurs.

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Basic est un auxiliaire de travail idéal pour la manipulation de tôles. Le guidon de commande ergonomique garantit un travail sans fatigue et sans risque pour la santé. Les éléments de commande de l'aide au levage sont installés directement sur la poignée de commande et permettent une manipulation aisée. Avec une charge de 190 kg, le palonnier VacuMaster Basic convient parfaitement pour le transport des plaques de tôle. Le palonnier peut être commandé par une seule personne. La sécurité est assurée par l'avertisseur électronique qui avertit à temps l'employé en cas de chute de pression éventuelle.

Palonnier à ventouses VacuMaster