With its wide range of suction plates, the vacuum lifting device VacuMaster Basic makes it possible to lift a large variety of workpieces. It can easily lift all sorts of sheet metal elements (including checker plates) and deposit them for order picking.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation horizontale de tôle ondulée

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques métalliques, Plaques de tôle
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Basic
Numéro de vidéo 038

Dans le cadre de la préparation des commandes des clients, il est souvent nécessaire de prélever des tôles individuelles de différentes palettes et de les déplacer pour l'ordre correspondant. Ce travail devait souvent être effectué par plusieurs collaborateurs, les tôles ayant des dimensions de 1 500 x 3 000 mm (longueur x largeur) et pesant jusqu'à 230 kg. Il convenait de trouver une solution économique permettant de soulager les collaborateurs et de ménager les pièces en partie fragiles.

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Basic permet le levage de pièces très diverses grâce à sa large gamme de plaques à ventouses. L'aide au levage est capable de soulever facilement des tôles de toute nature, tôles ondulées comprises, et de les déposer en vue de la préparation des commandes. Dans cette situation, le palonnier VacuMaster Basic est équipé de six plaques à ventouses pouvant être adaptées individuellement à la longueur de la pièce et empêchant toute éraflure au niveau des tôles grâce à des matières de très grande qualité. Le palonnier est commandé par une seule personne, ce qui permet des économies considérables au niveau du personnel. La potence pivotante sur colonne SK de Schmalz offre une grande flexibilité grâce à sa longueur de flèche de 5 000 mm et complète ainsi parfaitement cette installation.

Palonnier à ventouses VacuMaster