The vacuum lifting device VacuMaster Basic can lift one barrel at a time with ease. Because the operator handle is easy to reach, the lifting device is especially ergonomic and provides the required degree of protection of the employees’ health.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le transport ergonomique de fûts

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Chimie / Pharmacie
Pièce Fûts
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Basic
Numéro de vidéo 047

Dans le cadre de la fabrication de produits cosmétiques naturels, les huiles essentielles sont stockées dans des fûts. Délivrés sur des palettes en bois, ceux-ci doivent être transférés sur des palettes en aluminium afin de satisfaire aux hautes exigences de pureté. Par le passé, ce procédé demandait d'énormes efforts physiques de la part des collaborateurs, chaque fût pesant environ 200 kg.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Basic permet de soulever facilement un fût. Grâce à l'avertisseur électronique du palonnier, l'employé est protégé en cas de panne de courant. Dans ce cas, le réservoir de vide garantit un maintien sûr du fût. Grâce à la bonne accessibilité du guidon de commande, le palonnier est particulièrement ergonomique et offre les conditions de sécurité nécessaires à la santé des employés. En combinaison avec un système monorail fixé au mur, le palonnier peut être utilisé de manière optimale dans cette zone.

Palonnier à ventouses VacuMaster