The vacuum lifting device VacuMaster Box is suited for the continuous turning of aluminum boxes or, in this case, turning square advertising pylons. With measurements of 2,500 x 2,500 mm.


More on www.schmalz.com/vacumaster

Palonnier à ventouse VacuMaster Box pour retourner des pylônes publicitaires de forme carrée

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques de tôle
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage
Numéro de vidéo 039

La production de pylônes publicitaires carrés de tailles et de formes les plus diverses requiert en général un procédé fastidieux, durant lequel il est entre autres nécessaire de faire pivoter les pièces. Les pylônes publicitaires en aluminium ou en tôle sont fabriqués à partir de plusieurs pièces individuelles qui sont assemblées pour former un carré. Le procédé ultérieur de montage de la paroi arrière était autrefois très pénible et devait être réalisé par au moins deux à quatre collaborateurs, lesquels devaient retourner le pylône à 180°. C'était là le seul moyen d'équiper la paroi arrière des composants électroniques nécessaires.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Box a été installé pour faciliter le travail et réduire le nombre d'employés. Ce palonnier convient pour le retournement sans fin de caisses en aluminium ou pour le retournement des pylônes publicitaires de forme carrée. Les dimensions de 2 500 x 2 500 mm ne nécessitent que deux employés. Les bras préhenseurs peuvent être réglés aisément et en continu et peuvent retourner facilement les pylônes d'un poids de 120 kg et les tourner sans fin. La société est entièrement satisfaite du palonnier VacuMaster Box.

Palonnier à ventouses VacuMaster