The vacuum lifting device VacuMaster Comfort has a 700-mm-long operator handle with integrated push-button control. This allows the work to be performed ergonomically by one person, while ensuring a safe distance to the metal sheets.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-comfort

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation horizontale de pièces de tôle

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques métalliques, Plaques de tôle
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Comfort
Numéro de vidéo 041

Les procédés logistiques gagnent aussi en importance dans l'industrie moderne de la construction métallique. Chaque jour, des centaines de tôles doivent être transportées en vue du chargement et du déchargement d'une machine d'usinage CNC utilisée pour plier des plaques de tôle. Le chargement peut être réalisé horizontalement, tandis que le déchargement est effectué sur un chariot de manutention vertical. Afin d'alléger le travail des collaborateurs et de placer leur santé au premier plan, l'entreprise décida d'acheter un appareil de levage par le vide de Schmalz.

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Comfort, permettant de travailler rapidement et confortablement grâce à son équipement « High-End », s'est révélé optimal pour ce processus logistique. L'appareil de levage à vide VacuMaster Comfort dispose d'un guidon de commande de 700 mm de long avec commande intégrée par actionnement d'un bouton. Il peut être commandé par une seule personne, de manière ergonomique, tout en restant à distance des plaques de tôle. La commande du palonnier présente un bouton supplémentaire permettant un pivotement horizontal de 90°. Le système de manipulation est combiné à une poutre roulante en aluminium SRA qui, avec des dimensions de 13 000 mm x 6 000 mm (longueur x largeur), couvre une surface de travail considérable. La poutre roulante en aluminium et le palonnier sont dimensionnés pour pivoter jusqu'à 175 kg.

Palonnier à ventouses VacuMaster