The vacuum lifting device VacuMaster HHVM is the perfect tool for removing wooden boards from upright storage and moving them towards an upright wood saw.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-hhvm

Palonnier à ventouse VacuMaster HHVM pour l’enlèvement de panneaux de bois à partir de magasins verticaux

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Bois
Pièce Pièces de meubles, Panneaux de bois
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster HHVM
Numéro de vidéo 011

Dans le cadre de la construction d'une nouvelle halle de production, l'entreprise s'est décidée à acquérir un appareil de levage par le vide afin de simplifier le procédé logistique du magasin vertical jusqu'à la scie verticale.

Le palonnier à ventouse VacuMaster HHVM permet de prélever des panneaux de bois dans des magasins verticaux et de les amener vers des scies à bois verticales. Grâce à sa forme mince, le palonnier permet de prélever facilement de grands panneaux en bois. La fonctionnalité de pivotement et de blocage à 90° permet de charger ensuite la scie verticale. Le palonnier manipule en toute facilité des panneaux de bois pesant jusqu'à 180 kg. Le chargement rationnel et sans dommages de la scie à bois peut être réalisé par une seule personne. Dans cette application, le palonnier à ventouse VacuMaster HHVM est combiné à une poutre roulante en aluminium SRA de Schmalz. La poutre roulante très mobile couvre l'ensemble de la halle de production et garantit une utilisation flexible du palonnier à ventouses.

Palonnier à ventouses VacuMaster