The vacuum lifting device VacuMaster Light allows quick startup through simple installation on the crane. The only thing needed for startup is compressed air.

 

More information on www.schmalz.com/vacumaster-light

Palonnier à ventouse VacuMaster Light pour la manipulation de pièces de différents formats

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques de tôle, Canalisations
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Light
Numéro de vidéo 043

Au cours du pré-montage de machines agricoles, des tubes carrés en acier doivent être prélevés d'une palette puis déplacés en direction de l'emplacement de montage. Pour ce faire, il fallait un appareil de levage flexible, facile à installer et pouvant être utilisé à plusieurs emplacements.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Light permet une mise en service très rapide grâce à l'installation aisée au niveau de la grue. La mise en service requiert uniquement de l'air comprimé. Pour déplacer rapidement et facilement les tubes carrés, le palonnier est équipé d'une plaque à ventouses SPU de 250 mm de diamètre. Des conditions de travail ergonomiques et sans fatigue sont ainsi garanties pour des charges pesant jusqu'à 100 kg, les tubes carrés représentés ici pesant seulement entre 25 et 40 kg.

Palonnier à ventouses VacuMaster