The vacuum lifting device VacuMaster Vario 2000 can be used to move steel sheets weighing up to 2,000 kg.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-vario

Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour la manipulation horizontale de pièces lourdes et principalement étanches

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques métalliques
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Vario
Numéro de vidéo 044

Afin de rationaliser leurs processus internes, un grand nombre d'entreprises se sont décidées à réorganiser le transport logistique depuis et vers les machines de production. La manipulation de plaques d’acier pesant entre 540 et 1 800 kg était auparavant réalisée à l'aide de préhenseurs à pinces ou magnétiques pouvant être montés sur des potences. La sécurité du travail était souvent problématique. En outre, le transport durait longtemps et il fallait au moins deux collaborateurs.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Vario 2000 permet de déplacer des plaques d'acier pesant jusqu'à 2 000 kg. L'appareil de levage à vide se compose d'une traverse principale en acier avec un guidon de commande ergonomique et avec réservoir et générateur de vide intégrés. Il forme une unité complète qui est tout simplement suspendue à la grue. Pour compenser les irrégularités des plaques d'acier, 14 plaques à ventouses individuelles suspendues à des éléments à ressorts sont installées. L'aide au levage peut être commandée par une seule personne et est très appréciée des employés. La sécurité nécessaire est assurée par le grand réservoir de vide, et ce également en cas de panne de courant. Un clapet anti-retour garantit le maintien de la plaque en acier et un signal d'avertissement électronique sonore retentit lorsque le niveau de vide est insuffisant. La vanne à réglage manuel à verrouillage encliquetable empêche une erreur de commande et un détachement accidentel de la charge.

Palonnier à ventouses VacuMaster