The vacuum lifting device VacuMaster Basic is ideal for handling sheet metal. The lifting device is equipped with eight suction plates. These hold the workpiece gently without leaving any marks.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour le chargement et le déchargement d'un centre d'usinage laser de l'entreprise TRUMPF

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques de tôle
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Basic
Numéro de vidéo 132

Un procédé de chargement et déchargement efficace des tôles est indispensable au vu des nombreuses heures d'utilisation de la machine du centre d'usinage au laser. Mais l'organisation ergonomique du procédé manuel doit également être prise en compte. En coopération avec la société TRUMPF, Schmalz propose une unité de chargement spéciale pour la Trumpf 1030, composée d'un appareil de levage par le vide avec palan à chaîne et d'une potence sur colonne.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic est particulièrement adapté à la manipulation de tôles. L'appareil de levage est équipé de huit plaques ventouses. Celles-ci saisissent la pièce de manière délicate et ne laissent aucune empreinte. Grâce à une traverse transversale, les plaques ventouses peuvent être adaptées sans problème à la taille de la pièce. Le guidon de commande permet un travail ergonomique. Une alarme acoustique avertit l'utilisateur lorsque le vide est trop faible ou en cas de panne de courant. Ceci garantit une sécurité maximale pendant tout le processus de manipulation. L'extrême robustesse de l'appareil de levage garantit une longue durée de vie.

La potence sur colonne est montée directement sur le centre d'usinage laser de Trumpf. Ceci garantit un chargement et déchargement aisés du centre d'usinage.

L'appareil de levage par le vide et la potence sur colonne ont permis une organisation rentable et ergonomique du chargement et du déchargement.

Palonnier à ventouses VacuMaster