The SWG realizes high holding forces and enables a gentle handling without surface contamination. Thereby extremely sensitive parts can be gently transported (wafers, cells and foils d

Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellules

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Solaire
Pièce Cellules photovoltaïques, Wafers
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Préhenseurs spécial
Numéro de vidéo 061

Dans le secteur solaire, les cellules photovoltaïques et plaquettes doivent être manipulées délicatement. Un chargement et un déchargement rapide est tout spécialement important dans ce secteur. C'est pourquoi Schmalz a développé le préhenseur de plaquettes SWG.

Le préhenseur de plaquettes de silicium de Schmalz génère des forces de prise élevées et manipule les pièces sensibles (plaquettes de silicium, cellules ou films d'une épaisseur < 120 µm) de façon délicate, sans salir la surface. En option, l'air d'échappement peut être évacué de manière contrôlée. Le préhenseur de plaquettes de silicium assure une préhension sûre même en cas d'occupation partielle de la ventouse. Ceci permet d'éliminer les pièces défectueuses du local de production et empêche que des poussières de silicium ou fragments de pièces ne puissent se répartir dans le local. Grâce à sa faible consommation d'air, le préhenseur de plaquettes de silicium de Schmalz contribue à minimiser les coûts. En outre, il peut être équipé de capteurs de détection de rupture et de contrôle d'occupation.

Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm