The layer gripping system SPZ can transport complete layers of 90 cans. The system is not bound to a particular can size, meaning that even entire layers of cans with different weights ranging from 16 kg to 34 kg do not represent a problem for the layer gripping system.


More information on www.schmalz.com/spz

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la manipulation automatisée de boîtes et canettes

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Conditionnement, Logistique
Pièce Conserves
Produit Technique du vide pour l'automation, Système de préhension, Systèmes de préhension de couches SPZ
Numéro de vidéo 070

L'entreprise s'est décidée à acquérir un système de préhension de couche par le vide de Schmalz afin de réaliser les opérations logistiques du transport de boîtes par couches dans le cadre des processus d'emballage.

Le système de préhension de couches par le vide SPZ transporte des couches entières comprenant 90 boîtes ou canettes. La taille des boîtes peut varier et la manipulation des différentes couches pesant au total entre 16 kg et 34 kg ne pose donc aucun problème pour le système de préhension. La mousse d'étanchéité brevetée empêche les fuites, même en présence de boîtes à bord circulaire, et génère des forces de prise élevées.

Système de préhension de couche par le vide SPZ