The vacuum area gripping system FXC securely grips the various workpieces with ease.

The gripper system can handle different workpieces without requiring changes to the gripper. Even doors with a frame width of only 80 mm are no problem for the gripper system.


More information on www.schmalz.com/fxc

Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation de portes de différentes dimensions

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Portes, Panneaux de bois
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Systèmes de préhension de surface FXP
Numéro de vidéo 127

Au cours du processus de fabrication de portes, les pièces sont chargées dans un centre d'usinage CNC. Les portes sont toutes de dimensions différentes, et elles comportent des évidements destinés à accueillir par exemple des vitres. Or, le système de préhension de surface par le vide de type FXC saisit les différentes pièces sans difficulté et en toute sécurité.

Le système de ventouse est capable de manipuler différents types de pièces sans devoir modifier les ventouses. Les portes présentant une largeur de cadre de seulement 80 mm ne posent donc aucun problème. Le quadrillage en mousse compose l'élément d'étanchéité entre la ventouse et la pièce. Les fuites provoquées par les creux de pièces sont ainsi compensées par la mousse d'étanchéité. Les orifices de vide sont ouverts ou fermés, en fonction de l'occupation des ventouses, grâce aux vannes intégrées.

La génération du vide intégrée garantit une grande force de prise pour, simultanément, une faible consommation énergétique. Le système de préhension de surface à génération du vide intégrée permet de diminuer jusqu'à 50 % de la consommation énergétique par rapport aux systèmes de préhension conventionnels disponibles sur le marché.

Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP