The vacuum area gripping system SBX enables the automated handling of pallets. The same area suction gripping system can be used for gripping, transferring and positioning different empty pallets.


More information on www.schmalz.com/sbx-c

Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de palettes

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Palettes
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Systèmes de préhension de surface SBX
Numéro de vidéo 087

Lors d'un processus de logistique, des palettes de bois doivent être transportées.

Le système de préhension de surface par le vide SBX permet la manipulation automatisée de palettes. La préhension, le déplacement et le positionnement de différentes palettes vides sont assurés par un seul et même système de préhension de surface à ventouses. De légères salissures sur les europalettes n'affectent pas le processus. Les europalettes vides sont prélevées du convoyeur puis déposées de manière précise sur la pile prévue à cet effet. Un éjecteur à plusieurs étages permet de générer rapidement le vide et de minimiser les temps de cycle.

Système de préhension de surface par le vide SBX-C