The area gripping system is equipped with sealing foam which can compensate for uneven workpiece surfaces. Workpieces with different dimensions and surfaces can be transported with ease. Integrated check valves close the suction openings which are not in use, allowing even wooden boards with knots or cracks to be handled.


More information on www.schmalz.com/sbx

Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation par couches de planches de bois rabotées

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Planches de bois
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Systèmes de préhension de surface SBX
Numéro de vidéo 133

Le processus de production de planches de bois rabotées a été automatisé. L'entreprise a fait l'acquisition d'un système de préhension de Schmalz afin de palettiser les produits par couches.

Le système de préhension de surface par le vide SBX permet de prélever des couches de planches de bois rabotées d'un convoyeur à rouleaux et de les palettiser. Le système de préhension de surface est équipé d'une mousse d'étanchéité capable de compenser les irrégularités de la pièce. Il est capable de transporter sans problème des pièces de différents formats et de différentes surfaces. Des palpeurs à bille intégrés ferment les orifices d'aspiration non occupés, ce qui permet de manipuler également les planches de bois présentant des nœuds ou des fissures. Des forces de prise maximales sont ainsi garanties pendant tout le processus de manipulation.

Grâce à son faible poids et à ses dimensions compactes, le préhenseur de surface est idéal pour être utilisé sur des robots industriels. Dans le modèle présenté, le vide est réalisé grâce à un générateur pneumatique intégré. Ce dernier assure une génération rapide du vide et des temps de cycle réduits. Une génération de vide externe peut entraîner des économies d'énergie et de coûts d'exploitation et simplifier les travaux d'entretien.

Système de préhension de surface par le vide SBX-C