Large-area vacuum gripping system SBX handles wooden boards with a wide variety of formats and surfaces. The large-area vacuum gripping system holds long, wide or unplaned boards as well as those with knot holes or cracks.


More on www.schmalz.com/sbx

Système de préhension de surface par le vide SBX pour le chargement d'une encolleuse de chants

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois, Planches de bois
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Systèmes de préhension de surface SBX
Numéro de vidéo 095

Des planches de bois de différents formats et différentes surfaces doivent être manipulés à l'aide d'un préhenseur.

Le système de préhension de surface par le vide SBX peut manipuler sans problèmes des planches de bois de différents formats et de différentes surfaces. Le système de préhension de surface est capable de saisir des planches longues, larges ou rugueuses de même que des planches présentant des nœuds ou des fissures. Des palpeurs à bille intégrés ferment automatiquement les orifices d’aspiration non occupés, garantissant ainsi la force de prise nécessaire. Grâce à son poids propre faible et à ses dimensions compactes, le système de préhension de surface SBX est idéal pour être utilisé en combinaison avec des robots industriels. Le système de préhension de surface est utilisé ici pour le chargement automatisé d'une encolleuse de chants. Le préhenseur permet d'atteindre des temps de cycle très courts. Différents générateurs de vide sont disponibles en fonction du type d'application. Il existe des systèmes de préhension de surface par le vide à génération de vide pneumatique intégrée et des modèles à génération de vide externe. La génération de vide pneumatique intégrée permet de générer rapidement le vide et de minimiser ainsi les temps de cycle. La génération de vide externe permet quant à elle de réduire les coûts d'énergie et d'exploitation et de simplifier les travaux de maintenance.

Système de préhension de surface par le vide SBX-C